LP876242Q1EVM
适用于雷达的汽车类 4A + 3A + 3A + 2A 功能安全合规型降压转换器评估模块
LP876242Q1EVM
概述
LP876242Q1EVM 电路板可用于为汽车雷达应用测试、演示、调试和配置一个或多个 LP876242-Q1 电源管理 IC。板载器件 LP876242B0RQKRQ1 具有四个独立单相配置和 8.8MHz 开关频率,可实现 4 个不同的输出电压轨
特性
- 输入电压范围:3.0V 至 5.5V
- 四个高开关频率 8.8MHz 输出
- 板载 MSP432 通过 USB-C 电缆使用 GUI 与 PMIC 通信
- USB-C A 公型转 USB C 公型线缆
多通道 IC (PMIC)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | Scalable PMICs GUI 用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-8-12 | |
证书 | LP876242Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2022-5-20 | ||||
用户指南 | LP876242-Q1 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2022-5-9 |