LP5912DRV33EVM
适用于 LP5912 采用 DRV 封装的 3.3V、500mA、低噪声、低 IQ LDO 稳压器的评估模块
LP5912DRV33EVM
概述
通过用户便于使用的使能 (EN) 和电源良好 (PG) 测试点,LP5912EVM 有助于评估 LP5912-3.3DRVR 低噪声、500mA 线性稳压器。此 EVM 是一款独立评估模块,包含一个实现固定电压调节 (3.3V) 的正电压低压降稳压器 IC。EVM 演示了采用 6 引脚 WSON/DRV 封装的 3.3V、500mA 超低噪音、低压降线性稳压器的运行情况。
特性
- 工作输入电压:1.6V 至 6.5V
- 输出电压:3.3V ±2%
- 通过跳线让用户可选择启用或禁用
- 通过跳线让用户可选择电源正常 (PG) 上拉
- 使用 ≥ 1μF 陶瓷电容器时可稳定运行
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LP5912DRV EVM User's Guide | 2015-12-15 | |||
| 证书 | LP5912DRV33EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |