LP38513TJ-ADJEV

LP38513-ADJ 3A 快速瞬态响应、可调节低压降线性电压稳压器 EVM

LP38513TJ-ADJEV

立即订购

概述

LP38513-ADJ 3A Fast-Transient Response Adjustable Low-Dropout Linear Voltage Regulator Evaluation Board

特性
  • Conversions from 2.5V rail to adjustable output voltage
  • Stable with ceramic capacitors
  • Low ground pin current
  • Load regulation of 0.1% for 10 mA to 3A load current
  • 60 µA typical quiescent current in shutdown mode
  • Guaranteed output current of 3A
  • Available in TO220-5 and TO263-5 packages
  • Guaranteed VOUT accuracy of ±2.6% with TJ from 0°C to 125°C
  • Error flag indicates VOUT status
  • Over-temperature and Over-Current protection
  • -40°C to 125°C operating TJ range

Applications:

  • Microprocessor power supplies
  • GTL, GTL+, BTL, and SSTL bus terminators
  • Power supplies for DSPs
  • SCSI terminator
  • Post regulators
  • Battery chargers
  • Other battery powered applications

Contents:

  • LP38513TJ-ADJEV Fully Assembled Evaluation Board
  • LP38513 Datasheet
  • LP38513 Evaluation Board Appnote
线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP38513-ADJ 具有低噪声和使能功能的 3A、可调节超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP38513TJ-ADJEV — LP38513-ADJ 3A Fast-Transient Response Adj Low-Dropout Linear Voltage Regulator EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP38513TJ-ADJEV LP38513-ADJ 3A Fast-Transient Response Adj Low-Dropout Linear Voltage Regulator EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1670 LP38513TJ-ADJ Evaluation Board (Rev. B) 2013-4-24
证书 LP38513TJ-ADJEV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持