LOG305DRVEVM

LOG305 evaluation module

LOG305DRVEVM

立即订购

概述

The LOG305DRVEVM is the evaluation module for the LOG305 Log detector / RSSI Detector in the 6-pin WSON (DRV) package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready to connect to power (2.7V to 5.25V), signal sources, and test instruments through the use of onboard connectors. The EVM comes configured for easy connection with common laboratory equipment using SMA connectors on both input and output. The board also includes jumpers to easily disable or enable the device.

特性
  • Single supply operating range 2.7V to 5.25V
  • Easy-to-use SMA connectors for input and output signal
  • Provide flexibility to use either onboard or external bandpass filter (BPF)
  • Jumper to Enable or Disable device
对数放大器
LOG305 低功耗、92dB 动态范围、对数检测器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LOG305DRVEVM — LOG305 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LOG305DRVEVM LOG305 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LOG305DRV 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-2
证书 LOG305DRVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-11-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持