LOG200EVM

LOG200 评估模块

LOG200EVM

立即订购

概述

LOG200 评估模块 (EVM) 是用于评估 LOG200 的开发平台。LOG200 是一款具有集成光电二极管偏置和暗电流校正功能的精密高速对数放大器。LOG200 针对 160dB 动态范围内的电流测量进行了优化,具有出色的精度。

特性
  • 高精度对数传递函数;LOG200 比率在内部设置为电流到电压转换 250mV/十倍频程
  • 集成光电二极管偏置和暗电流校正自适应偏置电路
  • 用于连接光传感器的封装
  • 1μA 精密电流基准
  • 1.65V 和 2.5V 精密电压基准
  • 单电源 (5V) 或双电源 (±5V) 运行
对数放大器
LOG200 具有光电二极管偏置和暗电流校正功能的高速精密对数放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LOG200EVM — LOG200 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LOG200EVM LOG200 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LOG200 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-1-23
应用手册 使用 LOG200 对数放大器执行精确的光学电流传感测量 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-29
证书 LOG200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-6-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持