LMZM33606EVM

3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块评估板

LMZM33606EVM

立即订购

概述

LMZM33606 评估板用于在高达 6A 的电流范围内评估 LMZM33606 电源模块的运行情况。输入电压范围为 3.5V 至 36V,输出电压范围为 1V 至 20V。利用该评估板可轻松评估 LMZM33606 的运行情况。

特性
  • 3.5V 至 36V 的输入电压范围
  • 高达 6A 的输出电流
  • 1V 至 20V 的输出电压范围
  • 10 mm x 16 mm QFN 封装
电源模块(集成电感器)
LMZM33606 3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZM33606EVM — 3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMZM33606EVM 3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMZM33604EVM and LMZM33606EVM User's Guide (Rev. B) 2019-4-10
证书 LMZM33606EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持