LMZM33604EVM
3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、4A 电源模块评估板
LMZM33604EVM
概述
LMZM33604 评估板 (EVM) 用于在高达 4A 的电流范围内评估 LMZM33604 电源模块的运行情况。输入电压范围为 3.5V 至 36V,输出电压范围为 1V 至 20V。利用该评估板可轻松评估 LMZM33604 的运行情况。
特性
- 3.5V 至 36V 的输入电压范围
- 高达 4A 的
- 1V 至 20V 输出电压
- 10 mm x 16 mm QFN 封装
电源模块(集成电感器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMZM33604EVM and LMZM33606EVM User's Guide (Rev. B) | 2019-4-10 | |||
证书 | LMZM33604EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |