LMZM33603EVM

LMZM33603、4V 至 36V 输入、3A 电源模块评估板

LMZM33603EVM

立即订购

概述

LMZM33603 评估板配置用于评估 LMZM33603 电源模块在高达 3.0A 的电流下的运行情况。输入电压范围为 4V 至 36V。输出电压范围为 1V 至 18V。通过该评估板可轻松评估 LMZM33603 运行情况。

特性
  • 4.0V 至 36V 输入电压范围
  • 高达 3.0A 的输出电流
  • 1.0V 至 18V 输出电压范围
电源模块(集成电感器)
LMZM33603 采用 7mm x 9mm x 4mm QFN 紧凑封装的 4V 至 36V、3A 降压直流/直流电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZM33603EVM — LMZ33603 4V 至 36V 输入、1V 至 13.5V 输出、3A 电源模块评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMZM33603EVM LMZ33603 4V 至 36V 输入、1V 至 13.5V 输出、3A 电源模块评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the LMZM33603 and LMZM33602 EVM 2017-8-11
数据表 采用 QFN 封装的 LMZM33602 4V 至 36V 输入、2A 电源模块 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021-10-16
证书 LMZM33603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 Inverting Application for the LMZM33603 (Rev. B) 2018-10-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持