LMZM33602EVM

LMZM33602 4V 至 36V 输入、1V 至 18V 输出、2.0A 电源模块 EVM

LMZM33602EVM

立即订购

概述

可以配置 LMZM33602 评估板,来评估最大电流为 2.0A 的 LMZM33602 电源模块的运行。输入电压范围为 4V 至 36V。输出电压范围为 1V 至 18V。通过该评估板可轻松评估 LMZM33602 运行情况。

特性
  • 4.0V 至 36V 输入电压范围
  • 高达 2.0A 的输出电流
  • 1.0V 至 18V 输出电压范围
电源模块(集成电感器)
LMZM33602 采用紧凑型 7x9x4mm QFN 封装的 4V 至 36V、2A 降压直流/直流电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZM33602EVM — LMZM33602 4V 至 36V 输入、1V 至 18V 输出、2.0A 电源模块 EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMZM33602EVM LMZM33602 4V 至 36V 输入、1V 至 18V 输出、2.0A 电源模块 EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the LMZM33603 and LMZM33602 EVM 2017-8-11
证书 LMZM33602EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持