LMZM23601V5EVM
36V 最大输入、5V 输出、1A 直流/直流模块评估板
LMZM23601V5EVM
概述
LMZM23601 器件是简单易用的直流/直流转换器模块,非常适合布板空间有限且需要进行高效电源转换的应用。LMZM23601V5EVM 评估板是经过完全封装测试的平台,有助于评估 5V 固定输出电压、1A 电流版 LMZM23601 模块的特性和性能。
特性
- 小解决方案尺寸
- 易于设计和使用
- 高效率
- 强制 PWM 或自动 PFM 操作
- 开关频率同步
电源模块(集成电感器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | User's Guide for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) | 2018-3-27 | |||
| 证书 | LMZM23601V5EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |