LMZM23600V5EVM

36V 最大输入、5V 输出、0.5A 直流/直流模块评估板

LMZM23600V5EVM

立即订购

概述

LMZM23600 器件是简单易用的直流/直流转换器模块,非常适合布板空间有限且需要进行高效电源转换的应用。LMZM23600V5EVM 评估板是经过完全封装测试的平台,有助于评估 5V 固定输出电压、0.5A 电流版 LMZM23600 模块的特性和性能。

特性
  • 小解决方案尺寸
  • 易于设计和使用
  • 高效率
  • 强制 PWM 或自动 PFM 操作
  • 开关频率同步
电源模块(集成电感器)
LMZM23600 采用 3.8mm × 3mm 封装的 36V、0.5A 降压直流/直流电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZM23600V5EVM — 36V 最大输入、5V 输出、0.5A 直流/直流模块评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMZM23600V5EVM 36V 最大输入、5V 输出、0.5A 直流/直流模块评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 LMZM23600V5EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 User's Guide for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) 2018-3-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频