LMZM23600EVM
LMZM23600 4V 至 36V 输入,0.5A 电源模块评估板
LMZM23600EVM
概述
LMZM23600 器件是一款简单易用的直流/直流转换器模块,非常适合布板
空间有限且需要进行高效电源转换的应用。LMZM23600 评估板是经过完全封装测试的平台,有助于评估 LMZM23600 微型模块可调输出电压版的特性和性能。此 EVM 工作输入电压范围为 4V 至 36V,并在最大 1A 的负载下提供 2.5V、3.3V、5.0V、12V 或 15V 的多种输出电压选择。
特性
- 小解决方案尺寸
- 易于设计和使用
- 高效率
- 强制 PWM 或自动 PFM 操作
- 开关频率同步
电源模块(集成电感器)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | 采用 3.8mm × 3mm 封装的 LMZM23600 36V、0.5A 降压直流/直流电源模块 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023-3-28 | |
证书 | LMZM23600EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | User's Guide for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) | 2018-3-27 |