LMZ36002EVM

LMZ36002 电源模块评估板

LMZ36002EVM

立即订购

概述

The LMZ36002 evaluation board is configured to evaluate the operation of the LMZ36002 power module. The input voltage range is 4.5V to 60V. The output voltage can be selected from 5 popular voltages (2.5V, 3.3V, 5.0V, 6.0, & 7.5V) using a single jumper. The switching frequency can also be selected using a jumper. The evaluation board has several test points and jumpers to easily evaluate the LMZ36002 operation.

特性
  • 4.5 V to 60V Input Voltage Range
  • 2.5V, 3.3V, 5.0V, 6.0V & 7.5V Output Voltage Jumper
  • Up to 2 A Output Current
  • 180° Out-of-Phase Operation
电源模块(集成电感器)
LMZ36002 采用 QFN 封装的 4.5V 至 60V、2A 降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZ36002EVM — LMZ36002 电源模块评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMZ36002EVM LMZ36002 电源模块评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 LMZ36002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 LMZ36002 Simple Switcher® Power Module Evaluation Module 2015-5-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频