LMZ34202EVM
4.5V 至 42V、2A 降压电源模块评估板
LMZ34202EVM
概述
LMZ34202 评估板用于评估 LMZ34202 电源模块的运行情况。输入电压范围为 4.5V 至 42V。可使用单根跳线从 5 个常用电压(2.5V、3.3V、5.0V、6.0V 和 7.5V)中选择输出电压。也可使用跳线选择开关频率。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 LMZ34202 的运行。
特性
- 4.5V 至 42V 输入电压范围
- 2.5V、3.3V、5.0V、6.0V 和 7.5V 输出电压选择跳线
- 高达 2A 的输出电流
电源模块(集成电感器)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | LMZ34202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | LMZ34202 Simple Switcher® Power Module Evaluation Module | 2016-2-4 |