LMZ34002EVM-001
2A 负输出 SIMPLE SWITCHER 模块评估板
LMZ34002EVM-001
概述
The Texas Instruments LMZ34002EVM-001 evaluation module (EVM) makes it easy for designers to evaluate the performance of the LMZ34002 2A, Negative Output Power Module. The EVM operates with an input voltage range of 4.5V to 40V. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (-3.3V, -5V, -12V, -15V).
特性
- Jumper selectable output voltage
- Adjustable soft start
- Adjustable turn-on UVLO
电源模块(集成电感器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the LMZ34002 | 2013-7-2 | |||
| 证书 | LMZ34002EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |