LMZ31710X2EVM
LMZ31710E2EVM
LMZ31710X2EVM
概述
LMZ31710X2EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 LMZ31710 降压模块采用两相配置时的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.95V 至 17V 的输入电压转换为稳压输出电压(使用跳线可选 0.6V、0.9V、1.2V 和 1.8V),输出电流最高为 18A,采用两个 10mm x 10mm QFN 封装。
特性
- 2.95V 至 17V 的宽工作输入电压范围非常适合 5V 或 12V 电压轨
- 输出电压范围为 0.6V 至 1.8V
- 高达 18A 的输出电流
- 开关频率范围为 200KHz 至 1MHz
- 180 度异相运行
- 可通过控制测试点,使用电源正常和抑制/UVLO、同步以及慢启动跟踪特性
- 采用推荐的 PCB 布局,可更大程度提高热性能并降低噪声
电源模块(集成电感器)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | LMZ31704 两相电源模块评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-7-12 | |
证书 | LMZ31710X2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |