LMZ31710EVM-001
10A SIMPLE SWITCHER 模块评估板
LMZ31710EVM-001
概述
LMZ31710 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 LMZ31710 降压模块的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.95V 至 17V 的输入电压转换为 0.6V 至 5V 的稳压输出电压,输出电流高达 10A,采用 10mm x 10mm QFN 封装。输出电压有 7 种预设值,可通过跳线选择。
特性
- 2.95V 至 17V 的宽工作输入电压范围非常适合 5V 或 12V 电压轨
- 输出电压范围为 0.6V 至 5V
- 开关频率范围为 200kHz 至 1mHz
- 可通过控制测试点,使用电源正常和抑制/UVLO、同步以及慢启动跟踪特性
- 采用推荐的 PCB 布局,可更大程度提高热性能并降低噪声
电源模块(集成电感器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMZ3170x 电源模块评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-7-12 |
| 证书 | LMZ31710EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |