LMZ31704EVM-003
LMZ31704 4A SIMPLE SWITCHER 模块评估板
LMZ31704EVM-003
概述
The Texas Instruments LMZ31704EVM-003 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31704 4A Power Module. The EVM operates with an input voltage range of 2.95V to 17V. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (0.6V, 0.9V, 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V).
特性
- Jumper selectable output voltage
- Adjustable Soft Start
- Adjustable turn-on UVLO
- Component footprints for user defined programming parts
电源模块(集成电感器)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | LMZ3170x 电源模块评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-7-12 | |
证书 | LMZ31704EVM-003 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |