LMZ31530EVM-002

30A SIMPLE SWITCHER 模块评估板

LMZ31530EVM-002

立即订购

概述

LMZ31530 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 LMZ31530 降压模块的运行情况和功能。此 EVM 可将 3V 至 14.5V 的输入电压转换为 0.6V 至 3.6V 的稳压输出电压,输出电流高达 30A,采用 16mm x 15mm QFN 封装。EVM 上的跳线可用于设置输出电压和开关频率。

特性
  • 3V 至 14.5V 的宽工作输入电压范围非常适合 5V 或 12V 的电压轨
  • 输出电压范围为 0.6V 至 3.6 V
  • 开关频率范围为 300 kHz 至 850 kHz
  • 可通过控制测试点,使用电源正常和抑制特性
  • 可用于测试 Eco-Mode 或 FCCM 工作模式的选择器选项
  • 采用推荐的 PCB 布局,可更大程度提高热性能并降低噪声
电源模块(集成电感器)
LMZ31530 采用 15x16x5.8mm QFN 封装的 3V 至 14.5V、30A 降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZ31530EVM-002 — LMZ31530 30A SIMPLE SWITCHER® 电源模块评估板(3V 至 14.5V 输入)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMZ31530EVM-002 LMZ31530 30A SIMPLE SWITCHER® 电源模块评估板(3V 至 14.5V 输入)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 LMZ315x0 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021-12-14
证书 LMZ31530EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频