LMZ14203DEMO

Simple Switcher ® 电源模块 42V 输入电压、3A 演示板

LMZ14203DEMO

立即订购

概述

The SIMPLE SWITCHER power module demonstration board is optimized for peak performance and small footprint. The output voltage and fast transient response can be adjusted by replacing the small passive components. The good thermal performance of the power modules is showcased using a 2-layer 1oz copper PCB.

特性
  • Integrated shielded inductor (inside module)
  • VIN = 6V to 42V
  • Precision enable UVLO - 8V
  • 3.3V output (output voltage is adjustable by changing 1 or 2 resistors)
  • Operates at full load up to 80°C ambient at 12V input
  • Efficiency
    • Up to 92% (LMZ14203/LMZ12003)
  • Thermal performance
    • θJA = 20°C/W
    • θJC = 1.9°C/W
  • Uses 0603 passives on back side showcasing production ready layout
  • 2.3 in. x 1.7 in. (5.8 cm x 4.3 cm) 2-layer PCB. Uses 1oz copper on top and bottom

 

电源模块(集成电感器)
LMZ14203 采用 Leaded Surface Mount TO 封装的 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、3A 电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZ14203DEMO/NOPB — Simple Switcher ® 电源模块 42V 输入电压、3A 演示板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMZ14203DEMO/NOPB Simple Switcher ® 电源模块 42V 输入电压、3A 演示板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 LMZ14203DEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 LMZ14202/LMZ14203 Demo Board SIMPLE SWITCHER Power Module Quick Start Guide (Rev. B) 2010-4-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持