LMZ14202EVAL

Simple Switcher ® 电源模块 42V 输入电压、2A 评估板

LMZ14202EVAL

立即订购

概述

The SIMPLE SWITCHER power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and radiated EMI performance of the device. Adjusting the output voltage, optimizing the control loop circuitry, and fine-tuning the filter capacitance is ease, with convenient size and placement of the passive components on the board. Finally, the excellent thermal performance of the power modules is enhanced using a 4-layer 1oz copper PCB.

特性
  • Integrated shielded inductor (inside module)
  • VIN = 6V to 42V
  • Precision enable UVLO - 8V
  • 3.3V output (output voltage is adjustable by changing 1 or 2 resistors)
  • Operates at full load up to 80°C ambient at 12V input
  • Efficiency
    • Up to 92% (LMZ14203/LMZ12003)
  • Thermal performance
    • θJA = 20°C/W
    • θJC = 1.9°C/W
  • Uses 0805 passives on front side for easy modification of values to match requirements
  • 1.705 in. x 3.03 in. (5.8 cm x 5.8 cm) 4-layer 1oz copper PCB

 

电源模块(集成电感器)
LMZ14202 采用 Leaded SMT-TO 封装的 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、2A 电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZ14202EVAL/NOPB — Simple Switcher ® 电源模块 42V 输入电压、2A 评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMZ14202EVAL/NOPB Simple Switcher ® 电源模块 42V 输入电压、2A 评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-2024 LMZ1420x / LMZ1200x Evaluation Board (Rev. E) 2013-4-24
证书 LMZ14202EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持