LMZ10501SILEVM

LMZ10501 1A SIMPLE SWITCHER® Nano 模块评估板

LMZ10501SILEVM

立即订购

概述

The LMZ10501 SIMPLE SWITCHER® Nano Modules are easy-to-use DC/DC solutions optimized for space-constrained applications. The LMZ10501 is capable of driving up to 1A load with excellent power conversion efficiency, line and load regulation, and EMI performance.

The evaluation board (EVM) is configured for 1.8V output voltage from 2.7V to 5.5V input. The resistor voltage divider RT and RB set the output voltage. The external capacitor Cvc bypasses the Vcon pin and provides additional soft start time. See datasheet for component selection and device information details. The board features additional component footprints for various device enabling schemes and AC signal injection terminals for feedback loop measurements.

特性
  • VIN = 2.7V to 5.5V
  • VOUT = 1.8V (default setting)
  • 1A max load (LMZ10501)
  • 2MHz switching frequency
电源模块(集成电感器)
LMZ10501 采用 3mm × 2.6mm 封装的 5.5V、1A 降压直流/直流电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZ10501SILEVM — LMZ10501 1A SIMPLE SWITCHER® Nano 模块评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMZ10501SILEVM LMZ10501 1A SIMPLE SWITCHER® Nano 模块评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 LMZ10501SILEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021-3-9
用户指南 LMZ10501SIL and LMZ10500SIL SIMPLE SWITCHER® Nano Module Evaluation Board 2013-8-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频