LMX2571EVM

适用于 LMX2571 1.34GHz 低功耗极端温度 RF 合成器的评估模块

LMX2571EVM

立即订购

概述

LMX2571EVM 评估板适用于 LMX2571 器件,该器件是一个具有低噪声、高性能集成式 VCO 的频率合成器。VCO 内核是一个低噪声的 5GHz VCO,经过输出通道分频器分频后的频率介于 10MHz 到 1400MHz 之间。

内部 VCO 可旁路,允许使用外部 VCO。一个独立的 5V 电荷泵专门用于外部 VCO,无需使用运算放大器来支持 5V VCO。外部 VCO 的输出还可经由另一个输出通道分频器。

LMX2571EVM 可通过 (1) SPI 编程、(2) I2S 编程和 (3) PIN 模式进行编程。PIN 模式支持高达 8 电平 FSK 调制。此板可由 5V 外部电源供电。

特性
  • 外部 VCO 选项
  • 输出通道分频器支持 10MHz 至 1400MHz 运行频率
  • 直接数字 FSK 调制
  • 一个 TX/RX 输出或两个扇出输出
  • 晶体、XO 或差分基准时钟输入
射频 PLL 和合成器
LMX2571 具有移频键控 (FSK) 调制功能的 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 LMX2571EVM
  2. 下载并安装 TICSPRO-SWPLLATINUMSIM-SW
  3. 阅读 LMX2571EVM 用户指南
  4. 在 TICSPRO-SW 上配置寄存器并在 PLLATINUMSIM-SW 上仿真性能

立即订购并开发

评估板

LMX2571EVM — LMX2571 evaluation module for 1.34-GHz, low-power, extreme-temperature RF synthesizer

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMX2571EVM LMX2571 evaluation module for 1.34-GHz, low-power, extreme-temperature RF synthesizer

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMX2571EVM User's Guide (Rev. A) 2015-6-18
证书 LMX2571EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 Frequency Shift Keying with LMX2571 2017-5-30

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
PLLATINUMSIM-SW 德州仪器 (TI) PLLatinum 模拟器工具 TICSPRO-SW 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) Pro 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持