LMX2492EVM

LMX2492 评估模块

LMX2492EVM

立即订购

概述

LMX2492EVM 用于评估 LMX2492LMX2492-Q1 超低噪声 14 GHz 宽带射频 PLL,此 PLL 可产生斜坡/线性调频,包含 delta-sigma 分数 N PLL、相位检测器、可编程 5V 电荷泵和用于 VCO 的高频分频器。LMX2492 支持广泛灵活的斜坡功能。它能够生成 FSK 和 PSK 调制、三角、锯齿和可自定义的斜波模式。此外,它还支持精细的 PLL 分辨率以及高达 200MHz 相位检测器频率的快速斜坡。LMX2492 允许通过 3 线接口回读其任何寄存器,并包括数字锁定检测、可编程电荷泵电流和输出功率。LMX2492 可在 3.3V 单电源下工作。此外,5V 电荷泵免去了使用外部运算放大器的必要,使相位噪声性能得以提高。

特性
  • -227 dBc/Hz 标称 PLL 噪声(分数模式)
  • 500 MHz 至 14 GHz 宽带 PLL
  • 3.15V 至 5.5V 电荷泵 PLL 电压
  • 集成式 FMCW 斜坡/线性调频生成功能
  • FSK/PSK 调制
  • 优异的斜坡线性
  • 最大相位检测器频率达 200 MHz
  • 用于数字电源的集成 LDO
  • 频率/相位调制终端
  • 能够在 3.3V 单电源下工作
射频 PLL 和合成器
LMX2491 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 6.4GHz 低噪声分数 N PLL LMX2492 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2492-Q1 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的汽车级 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 LMX2492EVM
  2. 下载并安装 TICSPRO-SWPLLATINUMSIM-SW
  3. 阅读 LMX2492EVM 用户指南
  4. 在 TICSPRO-SW 上配置寄存器并在 PLLATINUMSIM-SW 上仿真性能

立即订购并开发

评估板

LMX2492EVM — LMX2492 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMX2492EVM LMX2492 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMX2492EVM Instructions User's Guide (Rev. E) 2017-5-5
证书 LMX2492EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持