LMX1906EVM-CVAL

LMX1906-SP 评估模块

LMX1906EVM-CVAL

立即订购

概述

LMX1906-SP 评估模块 (EVM) 旨在评估 LMX1906-SP 的性能,后者是一款四输出、超低附加抖动射频 (RF) 缓冲器、分频器和倍增器。该器件可以缓冲高达 18GHz 的 RF 频率,将 RF 输出倍增至 6.4GHz,并将输出分频至 6.4GHz。包含用于现场可编程门阵列 (FPGA) 和逻辑时钟的独立型辅助时钟分频器,每个输出都包括一个具有皮秒精度和延迟调优能力的系统参考 (SYSREF) 补偿。多个器件可以同步以实现宽时钟分配树。

特性
  • 12.8GHz 缓冲器,高达 6.4GHz 倍频和最高 8 分频
  • 6GHz 时 -160dBc/Hz 本底噪声
  • 四射频输出和系统参考 SYSREF 对
  • 具有每输出皮秒精度延迟调优能力的 SYSREF 发生器
  • 用于 FPGA 和逻辑的辅助分频器,具有 SYSREF
  • 支持多器件同步

  • 具有集成 USB2ANY 控制器的 LMX1906-SP EVM 电路板
  • USB 电缆

射频 PLL 和合成器
LMX1906-SP 具有 SYSREF 和 FPGA 时钟的耐辐射加固保障 (RHA) 15GHz 缓冲器、倍频器和分频器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMX1906EVM-CVAL — LMX1906-SP evaluation module

支持的产品和硬件

LMX1906EVM-CVAL LMX1906-SP evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMX1906-SP 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-12-13
证书 LMX1906EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-9-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持