LMX1404EPEVM
LMX1404-EP 评估模块
LMX1404EPEVM
概述
LMX1404-EP 评估模块 (EVM) 旨在评估 LMX1404-EP 的性能,后者是一款四输出、超低附加抖动射频 (RF) 缓冲器、分频器和倍增器。该 EVM 可以缓冲高达 15GHz 的射频时钟输入,在 3.2GHz 至 6.4GHz 的输出范围内乘以 x2、x3 或 x4,并对输入进行最高 8 分频。
包含用于现场可编程门阵列 (FPGA) 和逻辑时钟的独立型辅助时钟分频器,每个输出都包括一个具有皮秒精度和延迟调优能力的系统参考 (SYSREF) 补偿。多个器件可以同步以实现宽时钟分配树。
特性
- 15GHz 缓冲器,高达 6.4GHz 倍频和最高 8 分频
- 6GHz 时 -160dBc/Hz 本底噪声
- 四射频输出和 SYSREF 对
- 具有每输出皮秒精度延迟调优能力的 SYSREF 发生器
- 用于 FPGA 和逻辑的辅助分频器,具有 SYSREF
- 支持多器件同步
射频 PLL 和合成器
立即订购并开发
评估板
LMX1404EPEVM — LMX1404-EP 评估模块
LMX1404EPEVM — LMX1404-EP 评估模块
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMX1404-EP 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-8-20 |
证书 | LMX1404EPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-3-4 |