LMX1214EVM

LMX1214 评估模块

LMX1214EVM

立即订购

概述

LMX1214 评估模块 (EVM) 旨在评估 LMX1214 的性能,后者是一款四输出、超低附加抖动射频 (RF) 缓冲器和分频器。该器件可以缓冲高达 16GHz 的射频频率,并将输出分频至 6.4GHz。该板包含 LMX1214 器件和集成 USB2ANY 编程器。

特性
  • 16GHz 缓冲器,高达 6.4GHz 倍频和最高 8 分频
  • 6GHz 时 -160dBc/Hz 本底噪声
  • 四个射频输出
  • 用于 FPGA 和逻辑的辅助分频器
  • 支持多器件同步

一条 USB 电缆

射频 PLL 和合成器
LMX1214 具有辅助时钟的 1:5 18GHz 射频缓冲器和分频器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMX1214EVM — LMX1214 evaluation module

支持的产品和硬件

LMX1214EVM LMX1214 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMX1214 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-1
证书 LMX1214EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-12-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持