LMX1205EVM
LMX1205 评估模块
LMX1205EVM
概述
LMX1205 评估模块 (EVM) 旨在评估 LMX1205 的性能,后者是一款四输出、超低附加抖动射频 (RF) 缓冲器、分频器和倍增器。该 EVM 可以缓冲高达 12.8GHz 的射频时钟输入,在 6.4GHz 至 12.8GHz 的输出范围内将输入乘以高达 8 倍,并对输入进行高达 8 分频。包含用于现场可编程门阵列 (FPGA) 和逻辑时钟的独立型辅助时钟分频器,每个输出都包括一个具有皮秒精度和延迟调优能力的系统参考 (SYSREF) 补偿。多个器件可以同步以实现宽时钟分配树。
特性
- 12.8GHz 缓冲器,高达 12.8GHz 倍频和最高 8 分频
- 集成式板载微控制器
- 四射频输出和 SYSREF 对
- 高达 25ps 的无噪声可调节输入延迟,分辨率为 1ps
- 高达 10ps 的独立可调节输出延迟,分辨率为 0.5ps
- 支持多器件同步
射频 PLL 和合成器
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMX1205 多站点评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-7-8 |
| * | EVM 用户指南 | LMX1205 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-5-21 |
| 应用手册 | LMX1205 中的窗口化、同步、系统参考 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-3-20 | |
| 证书 | LMX1205EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-4-25 |