LMR66430NEP-EVM

LMR66430-EP 采用 HotRod™ 封装的评估模块

LMR66430NEP-EVM

立即订购

概述

LMR66430-EP 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMR66430-EP 宽输入降压稳压器的运行和性能。LMR66430-EP 是一款易于使用的同步直流/直流降压转换器,能驱动高达 3A 的负载电流,输入电压高达 36V。LMR66430NEP 具有超低的工作静态电流,在轻负载条件下可实现高效率。LMR66430-EP 采用小型 2.6mm x 2.6mm HotRod™ 封装,可提供超小的低 EMI 解决方案尺寸。

特性
  • 3V 至 36V 的宽输入电压范围
  • 默认情况下为 3.3V 固定输出电压
  • 输出电流高达 3A
  • 2200kHz 默认开关频率(包含用于选择运行模式的跳线)
  • 具有小尺寸解决方案且经全面组装、测试和验证的 PCB 布局
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR66430-EP 具有 1.5µA IQ 和低 EMI 的 36V、3A 同步降压转换器(增强型产品)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR66430NEP-EVM — LMR66430-EP 采用 HotRod™ 封装的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMR66430NEP-EVM LMR66430-EP 采用 HotRod™ 封装的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMR66430-EP 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-8
证书 LMR66430NEP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-11-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持