LMR60440QEVM
LMR60440-Q1 评估模块
LMR60440QEVM
概述
LMR60440-Q1 是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的 36V、4A 直流/直流降压转换器。该 EVM 在 8V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,能够在高达 4A 负载下以 2.2MHz 开关频率提供 3.3V 稳压输出。LMR60440QEVM 可以支持优于 1% 的输出电压调节精度,并可以使用外部电阻分压器调节输出电压设定点。
特性
- 输入电压范围:8V 至 36V
- 输出电压:3.3V
- 负载电流:0A 至 4A
- 开关频率:2.2MHz
- 可调输出电压
- 外部同步功能
- 内部展频功能
- 轻负载时可选脉冲频率调制或强制脉宽调制
- 通过替换某些元件来支持 IC 的其他型号
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMR60440-Q1 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-1-13 |
证书 | LMR60440QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-12-12 |