LMR51606EVM
LMR51606 评估模块
LMR51606EVM
概述
LMR51606 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR51606 降压转换器。该 EVM 为 3.3V 输出,具有高达 65V 的宽输入电压范围、0.6A 负载电流和内部固定频率。该 EVM 还具有可用于环路测量的交流信号注入端子。
特性
- 输入电压范围为 4V 至 65V
- 3.3V 输出
- 输出电流高达 0.6A
- 开关频率为 1100kHz
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMR51606EVM 用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-3-19 |
证书 | LMR51606EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-7-26 |