LMR51603EVM

LMR51603 评估模块

LMR51603EVM

立即订购

概述

LMR51603EVM 是一个经全面组装和测试的电路,旨在帮助用户轻松评估和测试 LMR51603 器件的运行情况和功能。此评估模块的典型工作输入电压为 12V,并在 300mA 电流下提供 5V 的输出。该器件集成了低 RDS(ON) 功率 MOSFET,因此简单易用且高效,具有极少的外部元件,适用于空间受限的电源系统。

特性
  • 输入电压范围为 4V 至 65V
  • 高达 70V 的输入瞬态保护
  • 支持 300mA 的连续输出电流
  • 固定 400kHz 和 1.1MHz 开关频率
  • 断续模式短路保护
DC/DC converters
LMR51403 具有 25µA 静态电流的 4.5V 至 42V 0.3A 同步降压转换器 LMR51603 具有 25µA 静态电流的 4.5V 至 65V 0.3A 同步降压转换器 LMR51603-Q1 具有 25µA 静态电流的 4.5V 至 65V 0.3A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR51603EVM — LMR51603 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMR51603EVM LMR51603 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMR51603 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-12
证书 LMR51603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-9-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持