LMR51450EVM
LMR51450 同步降压转换器评估模块
LMR51450EVM
概述
LMR51450 评估模块 (EVM) 旨在帮助客户评估 LMR51450 同步降压转换器的性能。该 LMR51450 EVM 采用 12 引脚 WSON 封装。该 EVM 能够提供 5V 或 3.3V 输出电压和高达 5A 的负载电流,效率和输出精度高,而且解决方案尺寸非常小。
特性
- 输入电压范围为 4V 至 36V
- 可选 5V 或 3.3V 输出
- 输出电流高达 5A
- 开关频率为 500kHz
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMR51450 EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022-11-22 | ||
证书 | LMR51450EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-9-6 |