LMR51420EVM
带有 4.5-V 到 36-V、2-A 同步降压转换器的 LMR51420 评估模块
LMR51420EVM
概述
LMR51420EVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 LMR51420 降压转换器。该电路板可设置为 5V 的输出电压。此电路板还具有可用于环路测量的交流信号注入端子。
特性
- 4.5V 至 36V 输入电压范围
- 精确的 5V 输出电压
- 高达 2A 的输出电流
- 开关频率:500kHz
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | LMR51420EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021-10-13 | |||
证书 | LMR51420EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-3-15 |