LMR50410QEVM

汽车 4V 到 36V、1A 同步降压转换器评估模块

LMR50410QEVM

立即订购

概述

LMR50410QEVM 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR50410-Q1 降压转换器。该电路板可设置为 3.3V 的输出电压。此电路板还具有可用于环路测量的交流信号注入端子。

特性
  • 4V 至 36V 输入电压范围
  • 精确的 3.3V 输出电压
  • 输出电流高达 1A
  • 2100kHz 开关频率
DC/DC converters
LMR50410-Q1 汽车级 4V 至 36V 1A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR50410QEVM — 汽车 4-V 到 36-V、1-A 同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMR50410QEVM 汽车 4-V 到 36-V、1-A 同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMR50410QEVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-10-27
证书 LMR50410QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-7-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持