LMR43620RQ5EVM-400
LMR43620-Q1 36V 输入、5V 输出、2A 同步降压转换器评估模块
LMR43620RQ5EVM-400
概述
LMR43620RQ5EVM-400 评估模块 (EVM) 可帮助评估 LMR43620-Q1 宽输入降压稳压器的运行和性能。LMR43620-Q1 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能驱动高达 2A 的负载电流,输入电压高达 36V。LMR43620-Q1 具有超低的工作静态电流,在轻负载条件下可实现高效率。LMR43620-Q1 采用小型 2mm x 2mm HotRod™ 封装,可提供超小的低 EMI 解决方案尺寸。
特性
- 3V 至 36V 的宽输入电压范围
- 默认情况下为 5V 固定输出电压
- 输出电流高达 2A
- 400kHz 默认开关频率(包含用于选择频率的跳线)
- 具有小尺寸解决方案且经全面组装、测试和验证的 PCB 布局
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMR43620-Q1 EVM 用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-1-20 |
证书 | LMR43620RQ5EVM-400 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-9-2 |