LMR43606MQ3EVM-2M
LMR43606-Q1 评估模块
LMR43606MQ3EVM-2M
概述
LMR43606-Q1 是一款易于使用的同步降压转换器。LMR43606MQ3EVM-2M 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LMR43606-Q1 转换器模块。该 EVM 可在 3.5V 至 36V 输入电压范围内运行,并提供 3.3V 输出电压,负载电流高达 600mA。
特性
- 包含连接到 VIN_EMI 和 GND_EMI 输入的 EMI 滤波器。
- EMI 滤波器输入旁路连接到 VIN 和 GND 输入。
- 易于使用的测试点可用于 SYNC、PGOOD、EN、VIN、VCC、VOUT 和 GND 引脚。
- 可通过跳线启用输入信号。
- 可通过跳线确定 PGOOD 输出信号。
- 可通过跳线选择 FPWM/PFM。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMR43606MQ3EVM-2M 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-3-19 |
证书 | LMR43606MQ3EVM-2M EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-3-6 |