LMR38020QEVM
LMR38020-Q1 40µA IQ、80V、2A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器评估模块
LMR38020QEVM
概述
LM38020QEVM 评估模块 (EVM) 使用 LMR38020S-Q1,后者是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的 80V 直流/直流降压稳压器。此 EVM 在 6V 至 80V 的宽输入电压范围工作,能够以 400kHz 开关频率提供 5V 稳压输出。输出电压具有优于 1.5% 的设定点精度,可使用外部电阻分压器进行调节。LMR38020QEVM 符合 LMR38020-Q1 和 LMR38020 降压转换器的要求。
特性
- 4.5V 至 80V 输入电压范围
- 精确的 5V 输出电压
- 高达 2A 的输出电流
- 开关频率为 400kHz
- 扩频以降低 EMI
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | LMR38020QEVM User's Guide | PDF | HTML | 2021-11-5 | |||
| 证书 | LMR38020QEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-10-26 |