LMR38020EVM

适用于 LMR38020 40uA IQ、SIMPLE SWITCHER 80V、2A、2.2MHz 降压转换器的评估模块

LMR38020EVM

立即订购

概述

LMR38020EVM 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR38020F 降压转换器。此电路板通过其跳线连接器来指示 POWERGOOD 标志并同步到外部时钟。此电路板还具有可用于环路测量的交流信号注入端子。

特性
  • 4.5V 至 80V 输入电压范围
  • 精确的 5V 输出电压
  • 高达 2A 的输出电流
  • 开关频率为 400kHz
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR38010 具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 80V、1.0A、2.2MHz 降压转换器 LMR38020 具有 40µA IQ 的 4.2V 至 80V、2A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR38020EVM — 适用于 LMR38020 40uA IQ、SIMPLE SWITCHER 80V、2A、2.2MHz 降压转换器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMR38020EVM 适用于 LMR38020 40uA IQ、SIMPLE SWITCHER 80V、2A、2.2MHz 降压转换器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMR38020EVM 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-10-3
证书 LMR38020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-6-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持