LMR34215FSC5EVM

42V、1.5A 同步降压转换器评估模块

LMR34215FSC5EVM

立即订购

概述

LMR34215FSC5EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMR34215-Q1 宽输入降压稳压器的运行和性能。LMR34215-Q1 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够在高达 42V 的输入电压下驱动高达 1.5A 的负载电流。LMR34215-Q1 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率和精度。LMR34215FSC5EVM 的 LMR34215-Q1 固定输出电压为 5V,开关频率为 2.1MHz。

特性
  • 集成同步整流
  • 根据 CISPR 25 5 类标准进行测试
  • 所需物料较少,解决方案尺寸小
  • 最小导通时间短
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR34206-Q1 4.2V 至 42V、0.6A 超小型同步降压转换器 LMR34215-Q1 4.2V 至 42V、1.5A 超小型同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR34215FSC5EVM — LMR34215FSC5EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMR34215FSC5EVM LMR34215FSC5EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMR34206 and LMR34215 EVM User's Guide 2019-9-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持