LMR23610AEVM

LMR23610 宽输入电压同步降压转换器评估模块

LMR23610AEVM

立即订购

概述

LMR23610AEVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 LMR23610ADDAR 降压转换器。LMR23610AEVM 在 4V 至 36V(额定电压 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 1A 时提供 5.0V/3.3V 的输出。该板包含跳线连接器,用于选择输出选项、启用或禁用转换器运行以及与外部时钟同步。此评估板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。

特性
  • 4V 至 36V 输入电压范围
  • 跳线可选输出选项(5V 或 3.3V)
  • 输出电流高达 1A
  • 400KHz 的开关频率
  • 与外部时钟频率同步
  • 断续模式短路保护
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR23610 SIMPLE SWITCHER 36V、1A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR23610AEVM — LMR23610 宽输入电压同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMR23610AEVM LMR23610 宽输入电压同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMR23610A-Q1 EVM User's Guide 2016-11-8
* EVM 用户指南 LMR23610A EVM User’s Guide (Rev. A) 2016-7-6
证书 LMR23610AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
数据表 LMR23610-Q1 SIMPLE SWITCHER® 36V、1A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017-9-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频