LMR16030PEVM
LMR16030 宽输入电压降压转换器评估模块
LMR16030PEVM
概述
LMR16030PEVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 LMR16030PDDAR 降压转换器。LMR16030PEVM 在 7V 至 60V(额定电压 24V)的输入电压范围内工作,在电流为 3A 时提供 5.0V 的输出。此板包含跳线连接器,用于启用或禁用转换器运行以及与外部时钟同步。此评估板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
特性
LMR16030PEVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 LMR16030PDDAR 降压转换器。LMR16030PEVM 在 7V 至 60V(额定电压 24V)的输入电压范围内工作,在电流为 3A 时提供 5.0V 的输出。此板包含跳线连接器,用于启用或禁用转换器运行以及与外部时钟同步。此评估板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMR16030PEVM User's Guide | 2015-10-12 | |||
数据表 | 具有 40µA IQ 的 LMR16030 SIMPLE SWITCHER® 60V、3A 降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021-7-22 | |
证书 | LMR16030PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |