LMR16020PEVM
LMR16020 宽输入电压降压转换器评估模块
LMR16020PEVM
概述
LMR16020PEVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 LMR16020PDDAR 降压转换器。LMR16020PEVM 在 7V 至 60V(额定电压 24V)的输入电压范围内工作,在电流为 2A 时提供 5.0V 的输出。此板包含跳线连接器,用于启用或禁用转换器运行以及与外部时钟同步。此评估板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
特性
- 7V 至 60V 输入电压范围
- 输出电流高达 2A
- 600KHz 的开关频率
- 电源正常标志输出
- 内部补偿
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMR16020PEVM User’s Guide | 2015-10-12 | |||
证书 | LMR16020PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
数据表 | LMR16020 SIMPLE SWITCHER® 60V、2A 降压转换器(IQ 为 40µA) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016-6-20 |