LMR16006YEVM

LMR16006YEVM 6V 到 60V 输入,5.0V 输出 (600mA) 降压转换器

LMR16006YEVM

立即订购

概述

LMR16006YEVM 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 LMR16006 降压转换器。LMR16006YEVM 在 6V 至 60V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 600mA 时提供 5.0V 的输出电压。此电路板还包含跳线连接器,以便于启用或禁用转换器操作。

特性
  • 输入范围:6V 至 60V
  • 输出:5.0V
  • 最大负载电流:600mA
  • 开关频率:2.1MHz
  • 电路板尺寸:49x52mm
DC/DC converters
LMR16006 具有低 Iq 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 60V、600mA 降压稳压器 LMR16006Y-Q1 通过汽车级认证的 SIMPLE SWITCHER® 40V(瞬态 65V)、0.6A 降压稳压器,具有 28μA IQ
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR16006YEVM — LMR16006YEVM 6V 到 60V 输入,5.0V 输出 (600mA) 降压转换器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMR16006YEVM LMR16006YEVM 6V 到 60V 输入,5.0V 输出 (600mA) 降压转换器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMR16006 EVM User's Guide 2014-6-13
证书 LMR16006YEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持