LMR16006XEVM
LMR16006XEVM 6V 到 60V 输入,5.0V 输出 (600mA) 降压转换器
LMR16006XEVM
概述
LMR16006XEVM 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 LMR16006X 降压转换器。LMR16006XEVM 在 6V 至 60V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 600mA 时提供 5.0V 的输出电压。此电路板还包含跳线连接器,以便于使用或禁用转换器操作。
特性
- 输入范围:6V 至 60V
- 输出:5.0V
- 最大负载电流:600mA
- 开关频率:0.7MHz
- 电路板尺寸:49x52mm
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMR16006 EVM User's Guide | 2014-6-13 | |||
| 证书 | LMR16006XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |