LMR14206XMKDEMO

LMR14206 Simple Switcher® 小尺寸 42V 降压稳压器 600 mA 演示板

LMR14206XMKDEMO

立即订购

概述

The LMR14203/06 is a PWM DC/DC buck (step-down) regulator. With a wide input range from 4.5V-42V, it is suitable for a variety of applications from automotive to power conditioning of unregulated sources. The LMR14203/LMR14006 Evaluation Board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the buck topology to evaluate the LMR14203/06 series of buck regulators. The evaluation board comes populated with either the LMR14203XMK or LMR14206XMK but can easily be modified to accommodate any of the LMR14203/06 regulator ICs.

特性
  • 4.5V to 42V Input Voltage Range
  • 1.2V Output Voltage
  • Up to 600 mA Output Current
  • Switching Frequency of 1.25 MHz
  • Internal Compensation
DC/DC converters
LMR14206 采用 SOT-23 封装的 4.5V 至 42V、0.6A 降压直流/直流开关稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR14206XMKDEMO/NOPB — LMR14206 Simple Switcher® 小尺寸 42V 降压稳压器 600 mA 演示板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMR14206XMKDEMO/NOPB LMR14206 Simple Switcher® 小尺寸 42V 降压稳压器 600 mA 演示板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-2185 LMR14203/LMR14206 Demonstation Board (Rev. B) 2013-4-26
证书 LMR14206XMKDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
证书 LMR14206XMKDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持