LMR14030SEVM
LMR14030SEVM 7V 至 36V 输入、5.0V/3.3V 输出 (3.5A) 降压转换器
LMR14030SEVM
概述
LMR14030SEVM 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 LMR14030S 降压转换器。LMR14030SEVM 在 7V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 3.5A 时提供 5.0V 或 3.3V 的输出电压。此电路板还包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器操作、更改输出电压以及与外部时钟同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
特性
- 输入范围:7V 至 36V
- 输出:5.0V 或 3.3V
- 最大负载电流:3.5A
- 开关频率:600KHz
- 电路板尺寸:76mm x 76mm
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMR14030SEVM User’s Guide (Rev. A) | 2017-8-3 | |||
| 证书 | LMR14030SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |