LMR14030QDPREVM
LMR14030QDPR 宽输入电压降压转换器评估模块
LMR14030QDPREVM
概述
LMR14030QDPREVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 LMR14030QDPRRQ1 降压转换器。LMR14030QDPREVM 在 7V 至 40V(额定电压 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 3.5A 时提供 5.0V 或 3.3V 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器运行、更改输出电压以及与外部时钟保持同步。此评估板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
特性
- 7V 至 40V 输入电压范围
- 跳线可选输出选项(5.0V 或 3.3V)
- 输出电流高达 3.5A
- 600KHz 的开关频率
- 内部补偿
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMR14030QDPR EVM User's Guide | 2016-2-8 | |||
证书 | LMR14030QDPREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |