LMQ66430-2EVM
LMQ66430 采用增强型 Hotrod™ QFN 封装的 36V、3A 同步降压转换器评估模块
LMQ66430-2EVM
概述
LMQ66430-2EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMQ66430-Q1 器件的运行情况和性能,后者是一款同步降压直流/直流转换器,能驱动高达 3A 的负载电流,输入电压高达 36V。LMQ66430-Q1 具有超低的工作静态电流,在轻负载条件下实现高效率,采用小型 2.6mm × 2.6mm 增强型 HotRod™ QFN 封装,可提供小型低 EMI 解决方案尺寸。
特性
- 3V 至 36V 的宽输入电压范围
- 默认情况下为 3.3V 固定输出电压
- 输出电流高达 3A
- 2.2MHz 默认开关频率(包含用于自动模式或 FPWM 选择的跳线)
- 具有小尺寸解决方案且经全面组装、测试和验证的印刷电路板布局布线
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | LMQ66430-Q1 降压控制器评估模块用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-5-26 | |
证书 | LMQ66430EVM-2M EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-10-21 |