LMQ644A2QEVM-D2100

LMQ644A2-Q1 双路输出同步降压转换器评估模块

LMQ644A2QEVM-D2100

立即订购

概述

LMQ644A2QEVM-D2100 评估模块 (EVM) 可评估带有集成功率 MOSFET 的 LMQ644A2-Q1 双路降压直流/直流转换器的功能和性能。该 EVM 提供双路 6A 输出。输出电压可以单独编程为 3.3V 和 5V 固定电压,也可以使用外部反馈电阻进行调节。可通过选择跳线来启用或禁用每个通道。

特性
  • 输入电压范围为 6V 至 36V
  • 输出电压为 5V 和 3.3V
  • 每通道额定电流为 6A
  • 超低 IQ
  • 双随机展频 
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMQ64480-Q1 汽车级 36V、8A、低 IQ 双路输出同步降压转换器 LMQ644A0-Q1 汽车级 36V、10A、低 IQ 双路输出同步降压转换器 LMQ644A2-Q1 汽车级 36V、12A、低 IQ 双路输出同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMQ644A2QEVM-D2100 — LMQ644A2-Q1 evaluation module for dual-output synchronous step-down converter

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMQ644A2QEVM-D2100 LMQ644A2-Q1 evaluation module for dual-output synchronous step-down converter

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMQ644A2QEVM-D2100 36V、6A 输出、双路同步降压转换 器评估板 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-7-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持